Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
Variable width and length linear axes with new DryLin ZLW modular system from igus01.09.2016
To simplify product selection of maintenance-free, self-lubricating linear guides, motion plastics specialist igus has developed a modular construction kit for belt-driven DryLin ZLW linear axes. With the new ‘ZLW toolkit,’ customers can customize their own solutions, including rail widths, system length, etc., even for small installation spaces. Cross beams, rails, and/or carriages are available in either aluminum or stainless steel to suit a wider range of application requirements.
|