Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
最小曲げ半径直径の7.5倍、ハロゲンフリーのハイエンドネットワークケーブル24.03.2017
モーションプラスチック(※)のイグス株式会社は、エナジーチェーン内での連続動作用に登場した、新しいハイエンドケーブルシリーズとしてCFBUS.LBバスケーブルを追加しました。ハロゲンフリーのTPE製外被を採用しています。イグスはこれらのケーブルにより、設置スペースが非常に限られていたり、移動距離がとても長かったり、温度が極端に低かったりなどの厳しい用途でのエネルギーおよびデータ供給に役立ちます。 近年、低~中価格帯のケーブルのラインアップを拡充してきたイグスですが、新たなニーズに対応するべく、ハロゲンフリーのTPE外被を持つ、ハイエンドネットワークケーブルを開発しました。最小曲げ半径が直径の7.5倍と非常に小さく、また-35°Cまでの温度に対応する新しいバスケーブルシリーズとなります。 |