Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
ロボット動作のケーブル保護管「トライフレックスTRLF」に新サイズ01.03.2017
イグス株式会社(東京都墨田区)は、ケーブル保護管「エナジーチェーン」で多軸 動作向けの「トライフレックス」に新サイズを追加しました。追加されたのは最も大 きい直径125ミリメートルのサイズで、ケーブル束や太いホースも収納することがで きます。サイズ増によってロボットなどの3次元動作においてより多くの需要を取り込 みます。 トライフレックス「TRLF(※)」は、保護管の1リンクごとに隙間を設けている軽 量タイプで、さらにカバーがパカッと大きく開くため大変使いやすいシリーズです。 他のエナジーチェーンと同様に、リンク単位で指定の⻑さで注⽂することができま す。 この度、従来の内径65mm/87.5mm/100mmのサイズ展開に125mmが加わ り、太いホースや固いホースなどの収納容量に対応できるようになりました。 |