Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Media |
|
Aveti întrebari? Aveti nevoie de material? Informatii de presa curente si materiale foto gata de publicare sunt disponibile pentru descarcare aici. Ne face de asemenea placere sa ne contactati telefonic, prin e-mail sau fax! |
|
Press contactDoriti sa fiti adaugati la lista noastra de distributie media? |
多条ねじ搭載の無潤滑リニアアクチュエータに4種類の送りねじを追加23.02.2017
モーション・プラスチック(※)のイグス株式会社(東京都墨田区)は、薄型リニア アクチュエータ「ドライリンSLN-27」にラインアップを追加しました。送り速度に合 わせてリードの異なる送りねじをお選びいただけるようになりました。 「ドライリンSLN-27」は、2014年に発表された無潤滑薄型リニアアクチュエータで、 多条ねじが搭載されているため、ねじ1回転に進む速度が台形ねじに比べて速いのが特 徴です。たとえば、試験設備や計測設備においてセンサーの位置調整を高速で調整する 用途などに適しています。 同アクチュエーターは、レール幅27ミリメートルの薄型リニアガイドシステムの「ド ライリンN」をベースにしており、高さ22ミリメートル、幅28ミリメートルとコンパク トな寸法のため、取り付けスペースの狭い個所に適しています。多条ねじとガイドキャ リッジに樹脂製すべり軸受が使われていることから、無給油、無潤滑およびメンテナン スフリーで⾛⾏します。 |