- For medium duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- PVC-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- Halogen-free
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® bus cable CFBUS.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cable for processing/machine tools, low-temperature applications
Durata de viață garantată pentru această serie conform condițiilor de garanție
Mai multe informații: garanția chainflex®
Notă tehnică despre cablurile de magistrală
Cablurile de magistrală chainflex® sunt dezvoltate și testate special pentru utilizare continuă în aplicații cu portcabluri. În funcție de materialul de înveliș exterior utilizat și de principiul de proiectare, cablurile de magistrală sunt proiectate pentru diferite cerințe mecanice și rezistențe media. Designul electric este selectat astfel încât proprietățile electrice ale specificației magistralei respective să fie îndeplinite în mod fiabil, iar cea mai mare importanță este acordată și siguranței EMC ridicate. De asemenea, se asigură o stabilitate permanentă a valorilor electrice în ciuda mișcării permanente. Cu toate acestea, întreaga proprietate de transmisie într-un sistem complet de comunicații de magistrală nu depinde exclusiv de cablul utilizat. Mai degrabă, necesită o coordonare exactă a tuturor componentelor (componente electronice, tehnologie de conectare și cablu) precum și luarea în considerare a ratelor maxime de transmisie care depind de sistemele respective în raport cu ratele de transmisie a datelor necesare. Prin urmare, un cablu nu este singurul responsabil pentru transmisia sigură a semnalelor. igus® vă sfătuiește la proiectarea sistemului de magistrală adecvat, ținând cont de toți acești factori și efectuând teste ample pentru a asigura încă de la început fiabilitatea procesului sistemului dumneavoastră.
Mai multe informații: garanția chainflex®
Curse duble * | 1 milion | 3 milioane | 5 milioane |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
de la/la [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-20 /-10 | 15 | 16 | 17 |
-10 /+60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60/+70 | 15 | 16 | 17 |
* Este posibil un număr mai mare de curse duble - utilizați funcția de calcul al duratei de viață de pe această pagină
_x000D_Notă tehnică despre cablurile de magistrală
Cablurile de magistrală chainflex® sunt dezvoltate și testate special pentru utilizare continuă în aplicații cu portcabluri. În funcție de materialul de înveliș exterior utilizat și de principiul de proiectare, cablurile de magistrală sunt proiectate pentru diferite cerințe mecanice și rezistențe media. Designul electric este selectat astfel încât proprietățile electrice ale specificației magistralei respective să fie îndeplinite în mod fiabil, iar cea mai mare importanță este acordată și siguranței EMC ridicate. De asemenea, se asigură o stabilitate permanentă a valorilor electrice în ciuda mișcării permanente. Cu toate acestea, întreaga proprietate de transmisie într-un sistem complet de comunicații de magistrală nu depinde exclusiv de cablul utilizat. Mai degrabă, necesită o coordonare exactă a tuturor componentelor (componente electronice, tehnologie de conectare și cablu) precum și luarea în considerare a ratelor maxime de transmisie care depind de sistemele respective în raport cu ratele de transmisie a datelor necesare. Prin urmare, un cablu nu este singurul responsabil pentru transmisia sigură a semnalelor. igus® vă sfătuiește la proiectarea sistemului de magistrală adecvat, ținând cont de toți acești factori și efectuând teste ample pentru a asigura încă de la început fiabilitatea procesului sistemului dumneavoastră.
Certificates and standards