- For medium duty applications
- PVC outer jacket
- Overall shield
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- Flame retardant
- UV-resistant
- chainflex® class: 4.3.2.1
chainflex® bus cable CFBUS.PVC
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Light oil influence
- Preferably indoor applications, but also outdoor ones at temperatures > 5°C
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cables for storage and retrieval units, machining units/packaging machines, handling, indoor cranes
Durata de viață garantată pentru această serie conform condițiilor de garanție
Mai multe informații: garanția chainflex®
Cablurile de magistrală chainflex® sunt dezvoltate și testate special pentru utilizare continuă în aplicații cu portcabluri. În funcție de materialul de înveliș exterior utilizat și de principiul de proiectare, cablurile de magistrală sunt proiectate pentru diferite cerințe mecanice și rezistențe media. Designul electric este selectat astfel încât proprietățile electrice ale specificației magistralei respective să fie îndeplinite în mod fiabil, iar cea mai mare importanță este acordată și siguranței EMC ridicate. De asemenea, se asigură o stabilitate permanentă a valorilor electrice în ciuda mișcării permanente. Cu toate acestea, întreaga proprietate de transmisie într-un sistem complet de comunicații de magistrală nu depinde exclusiv de cablul utilizat. Mai degrabă, necesită o coordonare exactă a tuturor componentelor (componente electronice, tehnologie de conectare și cablu) precum și luarea în considerare a ratelor maxime de transmisie care depind de sistemele respective în raport cu ratele de transmisie a datelor necesare. Prin urmare, un cablu nu este singurul responsabil pentru transmisia sigură a semnalelor. igus® vă sfătuiește la proiectarea sistemului de magistrală adecvat, ținând cont de toți acești factori și efectuând teste ample pentru a asigura încă de la început fiabilitatea procesului sistemului dumneavoastră.
Mai multe informații: garanția chainflex®
Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
de la/la [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
+5 /+15 | 15 | 16 | 17 |
+15 /+60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60/+70 | 15 | 16 | 17 |
* Este posibil un număr mai mare de curse duble - utilizați funcția de calcul al duratei de viață de pe această pagină
_x000D_ Notă tehnică despre cablurile de magistrală_x000D_Cablurile de magistrală chainflex® sunt dezvoltate și testate special pentru utilizare continuă în aplicații cu portcabluri. În funcție de materialul de înveliș exterior utilizat și de principiul de proiectare, cablurile de magistrală sunt proiectate pentru diferite cerințe mecanice și rezistențe media. Designul electric este selectat astfel încât proprietățile electrice ale specificației magistralei respective să fie îndeplinite în mod fiabil, iar cea mai mare importanță este acordată și siguranței EMC ridicate. De asemenea, se asigură o stabilitate permanentă a valorilor electrice în ciuda mișcării permanente. Cu toate acestea, întreaga proprietate de transmisie într-un sistem complet de comunicații de magistrală nu depinde exclusiv de cablul utilizat. Mai degrabă, necesită o coordonare exactă a tuturor componentelor (componente electronice, tehnologie de conectare și cablu) precum și luarea în considerare a ratelor maxime de transmisie care depind de sistemele respective în raport cu ratele de transmisie a datelor necesare. Prin urmare, un cablu nu este singurul responsabil pentru transmisia sigură a semnalelor. igus® vă sfătuiește la proiectarea sistemului de magistrală adecvat, ținând cont de toți acești factori și efectuând teste ample pentru a asigura încă de la început fiabilitatea procesului sistemului dumneavoastră.
Certificates and standards