igus-icon-lupe
- Pentru cele mai grele aplicații
- Manta exterioară din TPE
- Rezistență la lichid de răcire
- Flexibilitate la temperaturi joase
- Rezistență la hidroliză și microbi
- Fără halogen
- Fără silicon
- Rezistență la UV
- Fără PVC
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
- CFRIP®
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90478777
12 pin
M12 socket, A-coded
open end
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.