iglidur® UW160, lagăr cu flanșă, mm - UW160FM

Conformitate cu KTW (reglementările pentru materialele plastice în contact cu apa potabilă), potrivit pentru contactul cu apa potabilă

iglidur® UW160, lagăr cu flanșă, mm - UW160FM
iglidur® UW160, lagăr cu flanșă, mm - UW160FM drawing
1 din 2
iglidur® UW160, lagăr cu flanșă, mm - UW160FM
iglidur® UW160, lagăr cu flanșă, mm - UW160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: UW160FM-0304-05
  • Material: iglidur® UW160
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Mai multe componentă iglidur® UW160
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Conformitate cu KTW (reglementările pentru materialele plastice în contact cu apa potabilă), potrivit pentru contactul cu apa potabilă
  • Extrem de rezistent la uzură în lichid în funcționarea pe termen lung
  • Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
  • Rezistență bună la medii de lucru lichide
iglidur® UW160 | conform KTA, potrivit pentru contactul cu apă potabilă
 
  • Extrem de rezistent la uzură în lichid pentru funcționare pe termen lung
  • Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
  • Rezistență bună la diferite medii
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
iglidur® UW160 a fost dezvoltat special pentru rezistența maximă la uzură în funcționare continuă bazată pe medii. În astfel de aplicații, sarcini radiale reduse și temperaturi moderate apar de obicei. Aptitudinea pentru contactul cu apa potabilă și durabilitatea foarte bună completează profilul de proprietăți.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Tehnologia fluidelor
 
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
 
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un material conform KTA
  • Când este necesar un material rezistent la uzură pentru utilizare continuă în medii lichide
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele rulmenților de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
 
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță