iglidur® X, lagăr cu flanșă, mm - XFM

Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static

iglidur® X, lagăr cu flanșă, mm - XFM
iglidur® X, lagăr cu flanșă, mm - XFM drawing
1 from 2
iglidur® X, lagăr cu flanșă, mm - XFM
iglidur® X, lagăr cu flanșă, mm - XFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XFM-020406-03
  • Material: iglidur® X
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Rezistență excelentă la uzură în apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conductiv electric
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialistul în chimie și temperatură, stabil până la 150 MPa
iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur® datorită rezistenței sale ridicate la temperatură împreună cu rezistența ridicată la compresiune și rezistență chimică.

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini din plastic
Aviație
Cameră curată

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru sarcini de presiune de până la 150 MPa
  • Pentru mișcări liniare cu oțel inoxidabil la temperaturi ridicate
  • Rezistență chimică universală
  • Pentru rezistență la temperaturi de la -100°C la +250°C (pe termen scurt până la +315°C)
  • Pentru o absorbție foarte scăzută a umidității
  • Pentru rezistență ridicată la uzură pe întreaga gamă de temperaturi
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm