Rulmenți simpli - Instalare și toleranțe

Instalarea rulmenților din plastic

Montarea prin presare a rulmenților

Ce veți găsi pe această pagină

    Rulment simplu iglidur în poziție de rulare

    Care este toleranța pentru alezajul carcasei?

    Toleranțe ISO pentru rulmenți fără lubrifiere iglidur [mm]

    Diametru d1Locuință H7Arbore h9E10 (toleranțe conform ISO 3547-1)E11 (toleranțe conform ISO 3547-1)F10 (toleranțe conform ISO 3547-1)D11 (toleranțe conform ISO 3547-1)
    până la 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
    > 3 până la 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
    > 6 până la 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
    > 10 până la 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
    > 18 până la 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
    > 30 până la 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
    >50 până la 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
    >80 până la 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
    > 120 până la 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
    Rulment simplu iglidur în poziție de rulare

    Instalarea rulmenților compoziti din fibră igutex


    Carte albă: Toleranțe, asamblare, măsurare

    Previzualizare carte albă
    • Proiectarea toleranțelor pentru definirea jocului corect al rulmentului
    • Metode de măsurare și sfaturi pentru măsurarea rulmenților din plastic
    • Toleranțe de instalare și măsuri pentru simplificarea asamblării
    • Metode de instalare a rulmenților simpli din plastic

    Diverse metode de fixare prin presare

    Hidraulic sau mecanic

    Fără presă

    Asamblare automată

    Igutex rulment simplu după contracție

    Contracție


    Măsurarea diametrului interior al unui rulment montat prin presare
    Măsurarea diametrului interior al unui rulment montat prin presare

    Toleranțe recomandate


    Poziția planurilor de măsurare

    Verificarea locașului rulmentului

    • Presat în orificiu, partea bună a calibrului trebuie să treacă fără probleme pe lângă rulment.
    • Cu ajutorul unui tester de alunecare, trebuie să se asigure că diametrul interior al rulmentului se încadrează în toleranța specificată, în medie, pe planurile de măsurare (vezi diagrama alăturată).

    Previzualizare fișă informativă
    Diverse știfturi de poziționare pentru rulmenți simpli

    Localizarea știftului


    Lipirea în rulmenți simpli

    Adezivi recomandați:

    Important: Pregătiți bine suprafețele de lipire

    • Murdăria, rugina și alte materiale străine trebuie îndepărtate de pe suprafețele care urmează să fie lipite.
    • Rugozizați ușor suprafețele prin șlefuire
    • Degresați bine suprafețele care urmează să fie lipite, de exemplu cu alcool, diluant nitro sau acetonă.
    • Apoi lăsați zonele lipite să se usuce bine.

    Orientări pentru prelucrare

    ProcesÎntoarcereaForareFrezare
    Materialul sculeiOțel inoxidabilOțel inoxidabilOțel inoxidabil
    Coeficient de avans [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5la 0,5
    Unghi de degajare5 ... 1510 ... 12
    Unghi de strângere0 ... 103 ... 5
    Viteza de tăiere [m/min]200 ... 50050 ... 100 până la 1000

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță