1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: PFM-0405-04
- Material: iglidur® P
- Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
iglidur® P | all-rounder-ul outdoor economic - Fără umflare chiar și la umiditate ambientală ridicată
Datorită stabilității termice și absorbției reduse de apă, lagărele iglidur® P cu flanșă sunt printre cele mai stabile dimensional și potrivite pentru toate condițiile de mediu schimbătoare. Lagărele lisse iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și de rotație la sarcini medii.
Aplicații tipice
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Tehnologia solară
Fitness și sport
Transport public
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Datorită stabilității termice și absorbției reduse de apă, lagărele iglidur® P cu flanșă sunt printre cele mai stabile dimensional și potrivite pentru toate condițiile de mediu schimbătoare. Lagărele lisse iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și de rotație la sarcini medii.
Aplicații tipice
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Tehnologia solară
Fitness și sport
Transport public
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?