Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

xiros® radial deep groove ball bearing, flange on both sides, two-sided cover plate, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180

Nu sunteți siguri unde se potrivește?

Date tehnice
Descărcări

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h