1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: Q2FM-0507-05
- Material: iglidur® Q2
- Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Potrivit pentru viteze mari
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Foarte rezistent la șocuri și lovituri
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Lagărul solid pentru sarcini grele
Lagărele de alunecare iglidur® Q2 au o capacitate mare de încărcare și o bună rezistență la abraziune la sarcini mari. Raportul preț-performanță este excelent. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și îmbunătățesc rezistența la uzură, care a fost îmbunătățită în comparație cu alte lagăre de alunecare iglidur®, în special pentru aplicațiile de pivotare sub sarcini mari.Aplicații tipice
Agricultură
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele de alunecare iglidur® Q2 au o capacitate mare de încărcare și o bună rezistență la abraziune la sarcini mari. Raportul preț-performanță este excelent. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și îmbunătățesc rezistența la uzură, care a fost îmbunătățită în comparație cu alte lagăre de alunecare iglidur®, în special pentru aplicațiile de pivotare sub sarcini mari.Aplicații tipice
Agricultură
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?