Modificarea limbii :

Oamenii cred că cablurile de control sunt plictisitoare, însă ele asigură funcționarea industriei în întreaga lume. Cablul de control este cablul prin excelență și are de obicei un miez verde/galben pentru pământ și mai multe miezuri negre pentru semnale. Numărul special de miezuri se datorează structurii tipice a toronului din trecut. Miezurile obișnuiau să fie distribuite în straturi, astfel încât era specificat un anumit număr de miezuri. În prezent, există modalități mai robuste de structurare a toronului. Deoarece cablul gestionează semnale din rețeaua obișnuită de curent alternativ, acesta este proiectat în mod normal în clasa de tensiune 300V/500V. O variantă ecranată a acestui cablu este, de asemenea, disponibilă în cazul în care condițiile EMC o impun.
Ne bazăm pe miezuri înfășurate în mănunchiuri
Cablurile noastre de control cu 12 miezuri sau mai multe au un design mecanic special pentru a asigura o durată lungă de viață în mișcare. Utilizăm așa-numitele miezuri înfășurate în mănunchiuri cu o lungime scurtă a pasului.
Dar ce înseamnă concret miezuri înfășurate în fascicule?
În cazul miezurilor înfășurate în mănunchiuri, miezurile sunt răsucite în mănunchiuri în funcție de numărul de miezuri, iar aceste mănunchiuri sunt răsucite din nou. Totuși, această metodă foarte complexă este necesară pentru a absorbi forțele de împingere/tracțiune ale mișcării. Aceste forțe apar atunci când cablul se află în rază. Miezul este comprimat în raza interioară și alungit în raza exterioară. Am dezvoltat miezurile înfășurate în fascicule astfel încât aceste forțe să nu exercite o presiune prea mare asupra unui miez, deoarece acest lucru permite unui miez să-și schimbe constant poziția în interiorul cablului. Acest lucru egalizează forțele. Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni așa-numitul efect de tirbușon, care apare adesea pe distanțe lungi.
În cursul dezvoltării cablurilor din ultimele decenii, au apărut șapte principii care asigură un cablu de înaltă calitate și de lungă durată într-un lanț electronic. La igus, numim aceste constatări "șapte motive".


Pentru noi, o aplicație foarte exotică este înfășurarea și derularea cablurilor prin role din plastic pe stivuitorul din catarg. Acest cablu este tras astfel încât să nu sară de pe tambur atunci când vehiculul este în mișcare. În plus, devierea prin aceste role solicită extrem de mult împletitura. Cu ani în urmă, clientul nostru a descoperit că acest lucru poate duce la probleme și a fost foarte conștiincios în a testa el însuși acest lucru. Am fost invitați să participăm la testele clientului cu produsul nostru și am reușit să-l convingem cu miezurile speciale înfășurate în mănunchiuri, deoarece structura cablului anulează forțele exercitate asupra miezului. Mulți ani mai târziu, răsucirea cablului și ruperea miezului în această aplicație au fost de mult uitate. Dacă și dumneavoastră vă confruntați cu provocări pe care cablul dumneavoastră nu le poate face față în prezent, acesta ar putea fi primul pas către găsirea unei soluții împreună cu noi.

Ușor de găsit, selectați tipul potrivit, calculați durata de viață și comandați online
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h