Componentă de tipărire 3D pentru îndepărtarea resturilor spațiale „necooperante”

  • Ce a fost necesar: două motoare pas cu pas NEMA 11, piuliță cu șurub de plumb imprimată 3D realizată din iglidur ® J260 tribofilament®, folie de plastic glisantă Tribo-Tape realizată din iglidur® V400
  • Procesul de fabricație: Extrudarea filamentelor (FDM)
  • Cerințe: Temperatura & rezistența la presiune a componentelor, design durabil și ușor, mecanism de ejecție fiabil
  • Material: iglidur® J260
  • Industrie: Industria aerospațială: Industria aerospațială
  • Succes prin cooperare: motorul pas cu pas și axul filetat împreună cu folia glisantă din plastic garantează o ejecție fiabilă
Modul de rachetă cu actuatoare liniare vizibile și suport pentru un corp de test pentru analiza deșeurilor spațiale.

Problema

Soluția

Protecția mediului spațial

Racheta Rexus decolează deasupra unui peisaj înzăpezit, cu un catarg de măsurare și o instalație de testare.

Componentele igus își dovedesc valoarea în spațiu

Patru membri ai echipei stau lângă un modul de rachetă albastru cu acționare dryspin, în laborator.

Tipărire 3D pentru proiecte mici și mari

Rolă de filament iglidur J260 cu fundal eliminat.

Alte exemple de aplicații pentru componente imprimate 3D pot fi găsite aici:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță