Modificarea limbii :
| Proprietăți generale | Unitate | iglidur® A350 | Metoda de testare |
|---|---|---|---|
| Densitate | g/cm³ | 1.42 | |
| Culoare | albastru | ||
| Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă | % greutate | 0.6 | DIN 53495 |
| Absorbție maximă de umiditate | % greutate | 1,9 | |
| Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic împotriva oțelului | µ | 0,10 - 0,20 | |
| valoarea pv, max. (uscat) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Modul de flexiune | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
| Rezistență la flexiune la 20°C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Rezistența la compresiune | MPa | 78 | |
| Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C) | MPa | 60 | |
| Duritatea Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Proprietăți fizice și termice | |||
| Temperatura maximă de aplicare pe termen lung | °C | +180 | |
| Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt | °C | +210 | |
| min. temperatura de aplicare | °C | -100 | |
| Conductivitate termică | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coeficient de dilatare termică (la 23°C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Proprietăți electrice | |||
| Rezistență tranzitorie specifică | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Rezistența de suprafață | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® A350 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții netezi iglidur® A350 sunt proiectați astfel încât să poată fi utilizați pentru toate sarcinile care apar în industria alimentară și de ambalare. Chiar și sarcinile mari, cum ar fi cele întâlnite în echipamentele de ridicare sau în prese, nu reprezintă o problemă, iar rulmenții funcționează fiabil fără lubrifiere suplimentară.

Diagrama 02: Presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (60 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Acesta nu poate fi utilizat pentru a trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților netezi iglidur® A350 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație.
diagrama. 03 arată cum iglidur® A350 se deformează elastic sub sarcină radială. Sub presiunea maximă de suprafață de 60 MPa, deformarea este mai mică de 5 %.
Rulmenții netezi iglidur® A350 sunt potriviți pentru viteze mici și medii atât în aplicații rotative cât și oscilante. Ratele de uzură sunt similare, astfel încât nu există un tip preferat de mișcare. De asemenea, mișcările liniare pot fi susținute bine cu iglidur® A350. La viteze mari de alunecare, trebuie verificat dacă pot fi utilizate iglidur® J sau iglidur® L250, deoarece rata de uzură a acestor rulmenți este mai mică.
| m/s | Rotire | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 1 | 0,8 | 2.5 |
| Pe termen scurt | 1,2 | 0.9 | 3 |
Rezistența la temperatură face din iglidur® A350 materialul ideal pentru rulmenții netezi din sectorul alimentar. Protecția suplimentară este necesară la temperaturi mai mari de +140 °C. Rata de uzură a rulmenților iglidur® A350 crește doar ușor la temperaturi mai ridicate. Testele au arătat rezultate bune de uzură la temperaturi de +100 °C pe toate materialele arborilor testate.
| iglidur® A350 | Temperatura aplicației |
|---|---|
| Minimum | - 100 °C |
| Max. pe termen lung | +180°C |
| Maxim, pe termen scurt | + 210 °C |
| În plus, asigurați axial de la | +140°C |

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 1MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Coeficientul de frecare al iglidur® A350 față de oțel este mediu (diagramele 04 și 05).
coeficientul de frecare pentru iglidur® A350 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficienți de frecare µ | 0,1 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
![diagramă. 05: coeficient de frecare în funcție de sarcină, v = 0,01 m/s X = sarcină [MPa] Y = coeficient de frecare μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
Informații suplimentare:

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Oțelurile rezistente la coroziune sunt în mod natural mai potrivite pentru utilizarea în industria alimentară. Prin urmare, testele au fost efectuate în special pe astfel de materiale. S-a demonstrat că nu există un favorit clar și că 304 SS, oțelul de calitate superioară și oțelul cromat dur sunt toate adecvate. Aluminiul anodizat dur este, de asemenea, potrivit atât pentru mișcările liniare, cât și pentru cele rotative.
Rulmenții netezi iglidur® A350 sunt rezistenți la acizi și baze diluate, alcooli și agenți de curățare. De asemenea, sunt rezistente la majoritatea lubrifianților. rulmenții iglidur® A350 sunt rezistenți la agenții de curățare comuni utilizați în industria alimentară. iglidur® A350 este atacat de esteri, cetone, hidrogeni clorurați, aromatici și solvenți foarte polari.
+ rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
Toate datele la temperatura camerei [+20 °C]
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Hidrocarburi | + până la 0 |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | + |
| Acizi puternici | + |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | + |
Rulmenții fabricați din iglidur® A350 sunt rezistenți la radiații cu o intensitate de până la 2 x102 Gy.
Rulmenții iglidur® A350® sunt bine rezistenți la razele UV.
În vid, rulmenții iglidur® A350 emană gaze. Utilizarea în vid este posibilă numai pentru rulmenții uscați.
Rulmenții netezi iglidur® A350 sunt izolați electric.
| Proprietăți electrice | |
|---|---|
| Rezistență tranzitorie specifică | > 1011 Ωcm |
| Rezistența de suprafață | > 1011 Ω |
Absorbția de umiditate a iglidur® A350 este scăzută și poate fi neglijată atunci când se utilizează rulmenții simpli standard. Chiar și atunci când este complet saturat, iglidur® A350 nu absoarbe mai mult de 1,9 % apă.
| Absorbție maximă a umidității | |
|---|---|
| la +23 °C/50 % umiditate r. | 0,6 % din greutate |
| Absorbție maximă de umiditate | 1,9% greutate |
Rulmenții iglidur® A350 sunt rulmenți standard pentru arbori cu toleranță h (recomandată cel puțin h9). Rulmenții sunt proiectați pentru a fi montați prin presare într-un montaj cu toleranță H7. După instalarea într-o montare cu dimensiunea nominală, diametrul interior al rulmentului cu toleranța F10 se reglează automat.
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h