Motoare DC drylin® E

Rezistent la cuplu în trei dimensiuni de instalare

Motor cu curent continuu cu angrenaj pinion uscat E
  • Cupluri d [Nm] are de la 0,1 Nm la 1,8 Nm
  • Viteze de până la 440 rpm
  • Funcționare cu 12 & 24 Vcc posibilă
Motor DC cu curent continuu cu angrenaj planetar Drylin E
  • Cupluri de la 0,025 Nm la 0,21 Nm
  • Viteze de până la 463 rpm
  • Funcționare cu 12 & 24 VCC posibilă
Motor de curent continuu cu curent continuu cu angrenaj fără sfârșit Drylin E
  • Cu caneluri
  • Cupluri de la 0,75 Nm la 2,00 Nm
  • Viteze de până la 350 rpm

De ce motoarele Drylin E?

Livrare în 24 de ore

Gata de expediere în 24 de ore

Stocuri

Menținerea constantă a stocurilor mari

Pictograma duratei de viață

Durată lungă de viață a produsului

Pictograma de disponibilitate pe termen lung

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Pictogramă fără cantitate minimă de comandă

Fără cantitate minimă de comandă

Pictogramă 100% testată

Testate 100%

Căutator de produse drylin E

Pentru motoare electrice

Configurator motor

Pentru acționări liniare electrice

Configurator pentru tehnologie de acționare

Pentru motoare cu șurub de plumb

Configurator motor cu șurub de plumb

Serviciul nostru oferă

Sisteme de control al motorului drylin E

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață de utilizare simplă și intuitivă
  • Compatibil cu sistemele de control industrial
  • Pentru toate axele liniare drylin
Mai multe informații
Pictograma sistemului de control al motorului

Programe de eșantionare drylin E

  • Descărcați programe cu parametrizare master/program de control d & are dryve
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computerele cu o singură placă/plăcile de dezvoltare obișnuite
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
La programele de probă

Produse adecvate

acționare cu motor drylin E

Cutie de viteze
  • Cutie de viteze planetară pentru motoare pas cu pas igus NEMA 23 și 34
  • Cuplu motor crescut
  • Cuplu de reținere mai mare al frânei
  • Două dimensiuni de instalare
  • Rapoarte de reducere de 3 & 5 disponibile

cuplaje cu fălci Drylin E

Cuplaj
  • Cu carcasă pătrată sau rotundă
  • 20 de versiuni în stoc
  • Amortizare a vibrațiilor &, conectabilă
  • Interval de temperatură de la -30 °C la +100 °C

unități de alimentare cu comutare drylin E

Componente ale sursei de alimentare
  • 8 versiuni în magazinul online
  • Putere nominală de la 75 la 960 W
  • Gata de livrare în 24 de ore
  • Potrivite pentru comenzi de motoare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță