Modificarea limbii :

Selectați, faceți clic, controlați...
Traiectorii de deplasare, poziții, viteze, timpi de funcționare - definite simplu cu noul sistem de control bazat pe web pentru sistemele liniare drylin® E de la igus®.
Toate documentele relevante - pliante și date tehnice, cel mai recent firmware, instrucțiuni de utilizare, fișa electronică CANopen, desene 2D și 3D - pot fi găsite în magazin la secțiunea Descărcări pentru produsul respectiv.
Folosind interfața intuitivă a browserului, puteți seta modul de deplasare, pozițiile, accelerațiile, viteza și timpii de pauză ai axei dvs. liniare în doar câteva minute, fără cunoștințe prealabile.
Testați aici interfața de utilizator a controlerului motorului utilizând o axă liniară simulată. La fel ca în această simulare, datele dvs. de intrare sunt transferate direct atunci când utilizați sistemul de control real. Nu este nevoie de un transfer separat.
Este atât de simplu: Sub Profiluri de conducere, puteți configura până la opt linii și transfera sistemul de control la axa liniară cu un singur clic. În câmpul Mode (Mod), utilizați HOM pentru a seta punctul zero sau ABS pentru a seta poziția absolută pentru mișcarea pe axa liniară. Selectați ținta prin introducerea poziției pe axă sau prin utilizarea funcției Teach. Introduceți valorile pentru accelerație, viteză și decelerare și, dacă este necesar, un timp de pauză. Sub Next set (Set următor), specificați numărul următorului profil de deplasare.
12 - 24 VDC
12-48VDC
Motor pas cu pas bifazat bipolar (ST), motor cu curent continuu (DC), motor cu comutare electronică (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A max. 2 secunde în funcție de frecvența mișcării
max. 340W continuu
max. 200mA pe ieșire
24V DC/1A
senzor Hall (2 sau 3 poli), encoder (driver de linie RS422 sau single ended)
feedback analogic prin intrări analogice
10 intrări digitale, funcție predefinită, selecție NPN sau PNP, rezistențe pull-down (PNP) și pull-up (NPN) încorporate, rezistente la scurtcircuit, izolate galvanic, 5 - 24 VDC (extern)
5 ieșiri digitale, funcție predefinită, PNP, rezistențe pull-down încorporate, rezistente la scurtcircuit, izolate galvanic, 5 - 24 VDC (extern)
2 intrări analogice, semnal ±10 VDC (12 bit), semnal 0-10 VDC (11 bit), alimentare 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP ca gateway (CiA 309), Ethernet, codare bit, ciclu/direcție
Buclă deschisă cu/fără monitorizarea poziției, buclă închisă
Binar: 32 de poziții de deplasare Jog Teach: 8 poziții de deplasare în combinație cu modul jog extern
Ceas/direcție: Specificație setpoint ext.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C până la +45 °C
≤ 90%, fără condensare
100°C
-40°C până la +60°C
IP 30
Monitorizarea temperaturii unității de alimentare, monitorizarea curentului, protecția la subtensiune / supratensiune, detectarea erorilor de urmărire, monitorizarea encoderului
Ansamblu cu șuruburi, instalare pe șină de tip top-hat (DIN)
124 x 31 x 139
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h