Automatizarea bucătăriei

Rapid și ușor: automatizarea bucătăriei cu materiale plastice de mișcare

  • Fără oprirea utilajului: componentele pot fi calculate online
  • Igienic & insensibil la murdărie, conform FDA dacă este necesar
  • Economie de spațiu și greutate

Construiți sau cumpărați

  • Diametru al camerei de lucru de 660 mm cu înălțime a camerei de lucru de 180 mm
  • Rata de preluare de max. 30/min.
  • Auto-lubrifiante și fără întreținere drylin® Axe cu curea dințată ZLW
  • Gata pentru conectarea cu motor pas cu pas și controler de motor D1 dryve
Robot barista
Roboți de catering

Plastic de mișcare selectat pentru bucătăria complet automatizată

Robot delta drylin

Roboți delta
  • Diametrul camerei de lucru de 660 mm
  • Rata de preluare de max. 30/min.
  • Componente autolubrifiante și fără întreținere

drylin ZLW A 7-a axă pentru robot

drylin ZLW axa 7
drylin ZLW axa 7
  • Utilizarea flexibilă a robotului în locul unei cinematici rigide
  • Kit adaptor, inclusiv pregătirea sistemelor e-chain adecvate
  • Integrare în controlul robotului igus ®

sistem modular de cutii de viteze drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
  • Potrivit pentru stropire cu apă
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere

Rulmenți iglidur A160

Rulmenți de alunecare compatibili cu alimentele
  • Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimentare
  • În conformitate cu Regulamentul UE 10/2011 CE
  • Rezistență ridicată la medii

Capătul tijei cu filet interior

Capătul tijei cu filet interior KCRM
  • Capăt de tijă detectabil pentru industria alimentară: fabricat din materiale conforme cu FDA și UE 10/2011
  • Nici o șansă pentru murdărie datorită noului design

Portcablu E2.1

e2.1
  • Umplere rapidă și ușoară
  • Frână integrată pentru o funcționare lină și silențioasă
  • Spațiu de instalare redus datorită razei mici de curbură de la 28 mm
  • rulmenți hibrizi drylin® W și e-chain® din seria E14 pentru reglarea pe înălțime a modulului
  • de lucru Rulmenți sferici dubli autoreglabili igubal ® pentru apropierea unităților de perete
  • drylin® -E Motor de curent continuu pentru sistemul de sertare

Acolo unde materialele plastice de mișcare sunt deja utilizate cu succes

Mașină de spart ouă
Mașină automată de cocktailuri
Mașină de cocktailuri
Barobot
Aparat de cafea rezistent la coroziune
Rulmenți fără lubrifiere pentru râșnițe de cafea
Rulmenți fără lubrifiere pentru distribuitoare automate de pizza

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

blog

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță