Modificarea limbii :

În cazul cablurilor ecranate flexibile, scutul este de obicei separat de ansamblul miezului. Pe de o parte, pentru a obține un model de toroane mai rotund și, pe de altă parte, pentru a preveni frecarea dintre mantaua izolatoare a miezului și ecranul împletit prin separarea miezului și a ecranului. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul unei învelișuri interioare sau a unei benzi de fleece, care se aplică în jurul miezului. Învelișul interior este mai complex și, prin urmare, mai costisitor de produs. După toronare, ansamblul de miez trebuie să treacă prin extruderul în care se aplică învelișul interior. În schimb, banda nețesută poate fi aplicată în timpul procesului de toronare între punctul de toronare și dispozitivul de bobinare și, prin urmare, nu necesită un proces separat.

Cablurile servo sunt cabluri de conectare a motorului extrem de flexibile, cu un ecran general din cupru și o pereche integrată și ecranată de fire de control. Acest tip de cablu a fost ales deoarece problema unui model de toronare neuniform din cauza diferitelor secțiuni transversale ale firelor este mare aici și, prin urmare, se subliniază comportamentul diferit la încovoiere al cablurilor fabricate diferit.
Proba A: CF27.100.10.02.01.D(4x10 mm2 + (2x1.0 mm2) de la igus® GmbH
Mostră B: Producție de testare (4x10 mm2 + (2x1.0 mm2)
Ambele cabluri au aceleași secțiuni transversale nominale și aceleași materiale de izolație. Cablul A este prevăzut cu o manta interioară, iar cablul B cu o bandă de fleece și materiale de umplutură. Producția de testare (eșantionul B) arată deja formarea unui tirbușon după 145 000 de lovituri duble. Așa-numitul tirbușon pe un cablu este o deformare elicoidală, așa cum se poate observa pe eșantionul B în imaginea următoare.
În timp ce mantaua interioară a cablului A umple spațiile gussetului, creând o structură cu toroane rotunde, cablul B necesită umpluturi în spațiile gussetului. Ca și miezul, umpluturile sunt realizate din polietilenă filbrisată. Acestea sunt ușor de comprimat și, prin urmare, nu pot oferi aproape niciun suport. În timp ce învelișul interior din TPE și miezul din corzi al cablului A mențin miezul într-o poziție definită, miezul cablului B se poate mișca în mod necontrolat. În timpul procesului de îndoire, un miez al cablului B s-a desprins de toroane și a fost deplasat pe raza de îndoire interioară către miez și pe raza de îndoire exterioară către înveliș, rezultând deformări de tip tirbușon care se repetă periodic cu lungimea pasului.
În ciuda factorului de îndoire extrem de scăzut de 4,76, nu pot fi recunoscute semne de uzură pe eșantionul A (CF27.100.10.02.01.D), chiar și după 5 milioane de curse duble, în timp ce eșantionul B cu umplutură și bandă de fleece suferă deja un tirbușon după 145.000 de curse duble. Prin urmare, rezultatul justifică cheltuielile suplimentare pentru cablul cu mantaua interioară umplută cu burduf.

Mostră A: CF27.100.10.02.01.D

Exemplu B: Producție de probă
Mai multe informații despre cablul Chainflex®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h