Cablu coaxial TPE | CFKoax 50Ω

MAT90455662 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC Connector/ BNC Connector
5.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă incl. conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 50 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicațiile clienților cu o lungime în exces. Testați-ne! 

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță