Cabluri coaxiale TPE

Cablurile KOAX pre-asamblate sunt optim proiectate pentru aplicații cu cerințe foarte ridicate. Manta exterioară TPE specială asigură robustețe și rezistență excepționale. Cablurile sunt rezistente la hidroliză și microbi, fără silicon și rezistente la raze UV, fiind ideale pentru medii industriale dure. Rezistența lor la ulei în conformitate cu DIN EN 60811-404 și rezistența la bio-ulei în conformitate cu VDMA 24568 oferă siguranță suplimentară chiar și în condiții de operare solicitante. Susținute de o garanție de până la 4 ani, acestea sunt alegerea perfectă pentru performanțe fiabile pe termen lung.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță