Cablu bus | USB 3.0, PVC, conector A: USB 3.0 Tip A, conector B: USB 3.0 Tip B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Pentru aplicații cu portcabluri

• manta exterioară din PVC

• Factor de îndoire 12,5xd

• Ecranare pereche și totală

• Rezistente la ulei și ignifuge

• Sunt garantate 10 milioane de curse duble

  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Drept la ambele capete
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, inclusiv conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 3 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne! 

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță