Cabluri USB 3.0 pre-asamblate

Cablurile noastre USB 3.0 sunt special concepute pentru utilizare în portcabluri și oferă fiabilitate maximă în medii industriale solicitante. Cu manta exterioară robustă din PVC, rezistența la ulei, flame retardancy și un factor de îndoire flexibil de 12.5xd, acestea sunt concepute optim pentru mișcare continuă și sarcini mari.

Datorită ecranării generale și de perechi de înaltă calitate, acestea garantează transmiterea rapidă a datelor fără interferențe, chiar și în condiții de operare dificile. Cu o durată de viață garantată de 10 milioane de curse duble și garanție 4 ani, aceste cabluri sunt alegerea ideală pentru provocările industriale și aplicațiile dinamice.

Repere ale produsului:

  • Pentru aplicații cu portcablu - special concepute pentru mișcare continuă.
  • Înveliș exterior robust din PVC – rezistent la stres mecanic și influențe de mediu.
  • Ecranare pereche și generală – transmisie de date sigură și fără interferențe.
  • Factor de îndoire 12,5xd – ideal pentru raioane de îndoire strânse.
  • Rezistent la ulei și ignifug – perfect pentru aplicații solicitante.
  • 10 milioane de curse duble garantate – durata de viaţă lungă în aplicații în mișcare.
  • Garanție 4 ani– calitate testată pentru siguranță maximă.
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță