igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară din PVC
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare pereche și totală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Garanție de 10 milioane de curse duble
igus-icon-lieferzeitUSB9640201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Drept la un capăt/capăt liber al cablului
5
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, inclusiv conector sau asamblare deschisă.
Lungimea maximă de transmisie: 3 m
* igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne!