Cablu bus | USB 3.0, PUR, conector A: USB 3.0 tip A, conector B: USB 3.0 tip B micro

USB9540203 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de capacitate medie
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Garanție 4 ani
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Drept la ambele capete
2.5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, inclusiv conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 3 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne! 

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță