igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară PUR
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare pereche și totală
• Rezistent la crestături
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Rezistent la lichide de răcire
• Fără PVC și halogeni
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Drept la un capăt/capăt liber al cablului
7
igus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, inclusiv conector sau asamblare deschisă.
Lungimea maximă de transmisie: 3 m
* igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne!