Cablu bus PUR | GigE, cu torsiune, conector A: Yamaichi RJ45 metal, conector B: Yamaichi RJ45 metal

Model eliminat treptat
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații de torsiune
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
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Drept la ambele capete
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă incl. conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 50 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicațiile clienților cu o lungime în exces. Testați-ne! 

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță