Cablu de conectare GigE

Cablurile noastre GigE Ethernet combină calitatea și funcționalitatea pentru o gamă largă de aplicații. Sunt special concepute pentru aplicații de portcabluri și oferă proprietăți rezistente la ulei și ignifuge. Manta exterioară din TPE garantează robustețe maximă, în timp ce factorul de îndoire 10xd permite o instalare flexibilă. În plus, ecranarea totală asigură o transmisie fiabilă a datelor, chiar și în medii predispuse la interferențe. Promisiunea de performanță: 10 milioane de curse duble și până la garanție 4 ani.

Pentru solicitări extreme de torsiune, oferim modele cu o jachetă exterioară PUR care nu sunt doar ecranate, ci sunt și rezistente la crestături, rezistente la hidroliză și rezistente la microbi. Aceste cabluri se caracterizează prin rezistența lor la ulei, lichid de răcire și flacără și sunt ideale pentru aplicații de capacitate mare.

 

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță