Cablu bus TPE | GigE, conector A: Yamaichi RJ45 metal, conector B: Yamaichi RJ45 metal

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 10xd
• Ecranare generală
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040001
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Drept la ambele capete
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă incl. conector sau asamblare deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 50 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicațiile clienților cu o lungime în exces. Testați-ne! 

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță