Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® A500, specialiști pentru căldură și produse chimice, material de cușcă ranforsat, bile de sticlă

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • Durata de viaţă cu până la 50% mai lungă datorită materialului de cușcă întărit
  • Rezistență la temperatură și rezistență chimică
  • Temperatura de funcționare: de la -100°C până la +150°C
  • Material inel: xirodur® A500
  • Materialul coliviei: xirodur® F500
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță