Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® A500, specialist în căldură și produse chimice, material de cușcă întărit, bile de oțel inoxidabil

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • durata de viaţă cu până la 50% mai lungă, datorită materialului de cușcă întărit
  • Rezistență la temperatură și rezistență chimică
  • Temperatura de funcționare: de la -100°C până la +150°C
  • Material inel: xirodur® A500
  • Materialul coliviei: xirodur® F500
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță