- Rezistență chimică bună
- Rentabilitate
- Temperatura de utilizare: 0 °C până la +60 °C
- Materialul inelului: xirodur® C160
- Materialul cuștii: PP (polipropilenă)
- Material bile: oțel inoxidabil
- Disponibil și cu bile din sticlă
Modificarea limbii :
Toleranțe și sistem de măsurare:
Toleranțele pentru diametrele interioare și exterioare depind de dimensiune. Acestea sunt adesea de aproximativ ±0,05 mm față de dimensiunea nominală. Inelele de lagăr sunt de obicei turnate prin injecție și prezintă în mod natural o anumită ovalitate. Din acest motiv, șublerul este folosit pentru a măsura 90° față de punctul de injecție (dacă este prezent) pe întreaga lățime a lagărului. Dimensiunile și toleranțele sunt concepute pentru a asigura o fixare prin presare ușoară cu mâna atunci când se folosește o montare H7, precum și arbore h6. Este recomandată securizarea axială suplimentară prin intermediul unui inel elastic de siguranță (arbore) și inelel de prindere (carcasă) pentru a preveni deplasarea axială.

Recomandare montare:

1. montare (toleranță H7)
2. partea frontală (bile vizibile)
3. partea din spate (potcoava vizibilă)
4. apăsați rulmentul cu bile mai întâi pe partea din față
5. montați arborele (toleranță h6) cu teșitură
6. trebuie prevăzut un dispozitiv de siguranță axial
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h