Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® A500, specialiști pentru căldură și produse chimice, bile din oțel inoxidabil

BB-6802-A500-70-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6802-A500-70-ES product image
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
  • Rezistență la temperatură și rezistență chimică
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: de la -100°C până la +150°C
  • Material inel: xirodur® A500
  • Materialul cuștii: PEEK (polieteretercetona)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță