readycable® cablu resolver potrivit pentru numărul de cablu Jetter 523, cablu de bază, TPE 6.8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. manta exterioară: amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni<br />2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorite.<br />3. manta interioară: amestec TPE extrudat prin presiune, manta interioară<br />4. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică<br />5. Conductor: conductor torsadat din fire de cupru goale care sunt deosebit de rezistente la îndoire<br />6. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
MAT9941809 product image
1. manta exterioară: amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni<br />2. ecranare generală: împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorite.<br />3. manta interioară: amestec TPE extrudat prin presiune, manta interioară<br />4. izolația conductorului: amestec TPE de înaltă calitate mecanică<br />5. Conductor: conductor torsadat din fire de cupru goale care sunt deosebit de rezistente la îndoire<br />6. element de detensionare: element central cu rezistență mare la întindere
MAT9941809 product image
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță