readycable® cablu de control potrivit pentru Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cablu de bază TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE presat, fără halogeni 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. Amestec TPE presat, manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Conductor masiv, într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, constând din fire de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 2
MAT9912102 product image
1. Amestec TPE presat, fără halogeni 2. Împletitură extrem de flexibilă din fire de cupru cositorit 3. Amestec TPE presat, manta interioară 4. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 5. Conductor masiv, într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, constând din fire de cupru goale 6. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru cele mai grele aplicații
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Flexibilitate la temperaturi joase
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță