readycable® cablu de control potrivit pentru Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cablu de bază PVC 6.8xd

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de PVC presat, rezistent la ulei 2. Împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec de PVC presat, manta interioară 4. Amestec de TPE sau PVC mecanic superior 5. Conductor torsadat fin din sârme de cupru necositorite 6. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
MAT9710014 product image
1. Amestec de PVC presat, rezistent la ulei 2. Împletitură extrem de flexibilă din sârme de cupru cositorite 3. Amestec de PVC presat, manta interioară 4. Amestec de TPE sau PVC mecanic superior 5. Conductor torsadat fin din sârme de cupru necositorite 6. element central cu rezistență mare la întindere
MAT9710014 product image
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior din PVC
  • Ecranaj general
  • Ignifug, FT4
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță