Cablu de feedback readycable® potrivit pentru Lenze EYF0022VxxxxF03G03, cablu de legătură TPE 7.5xd

Model eliminat treptat
MAT9120085 product image
igus-icon-lupe
  • Cerințe: pentru aplicație de capacitate mare
  • Învelișul exterior: TPE
  • Rezistența la ulei: rezistent la uleiuri conform DIN EN 60811-404, rezistent la uleiuri organice conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB de la DEA
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC
  • CFRIP®
  • clasă chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120085
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului ca lungime totală incluzând conectorii sau echiparea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță