Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

readycable® encoder cable similar to Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, base cable PVC 10 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h