Modificarea limbii :

Supraingineria se referă la produsele cu funcții care costă timp și bani, dar nu oferă utilizatorului nicio valoare adăugată. De asemenea, este adesea denumită "inginerie just-enough". Un exemplu proeminent: Juicero Press - un dispozitiv care stoarce sucuri și pungi de legume de la Juicero. Dispozitivul a fost lansat pe piață în 2016 pentru 400 USD. Abia atunci a devenit clar că fanii sucurilor storceau pungile cu mâna la fel de repede. Juicero a ieșit din afaceri. Acest exemplu arată clar că un produs care este perfect din punctul de vedere al unui dezvoltator nu este neapărat potrivit pentru clienți. Acesta poate fi, de asemenea, deșeul perfect.
Doriți să aflați mai multe despre ingineria excesivă și soluțiile posibile de la igus®? Descărcați cartea albă gratuită aici.
Funcționalități din ce în ce mai bune, mai multe standarde, modularitate și un cost total de proprietate scăzut la un preț corect: acesta este un rezumat scurt și concis a ceea ce companiile din toate sectoarele așteaptă de la producătorii lor de mașini și instalații și, la rândul lor, de la furnizorii lor de piese și componente. Ca urmare, tensiunea dintre inginerie și control este în creștere. De exemplu, nu doar de ieri departamentele de achiziții trebuie să mențină la un nivel scăzut costurile de achiziție pentru piesele sau modulele cumpărate. Ceea ce mulți factori de decizie nu știu - în ciuda dialogului strâns cu departamentul de achiziții - este că alegerea furnizorului are o influență decisivă asupra costurilor. Studiile [1] arată că clienții generează adesea costuri suplimentare atunci când iau o decizie bazată pe costuri între doi furnizori.
Cu toate acestea, există, de asemenea, un fenomen din partea contractantului care are un impact negativ asupra costurilor și, prin urmare, poate pune în pericol bunele relații de afaceri care s-au dezvoltat între furnizorul de servicii și client: Supraingineria. Această carte albă analizează ce se află în spatele acestui fenomen, care sunt cauzele posibile și ce soluții sunt disponibile.
Multe companii nici măcar nu au pe ordinea de zi, la începutul dezvoltării produsului, supraingineria internă ca factor de cost. Acest lucru poate fi explicat și prin varietatea de interfețe - un dialog tehnic între inginerii clientului și inginerii proiectanți ai contractantului nu este deloc standard. Acest lucru are consecințe, deoarece procesul de dezvoltare a produsului nu există. Întreprinderile gândesc în variații și sunt din ce în ce mai agile. Proiectanții se orientează aproximativ către ceea ce se predă în studiile de inginerie mecanică, de exemplu [2]. De exemplu, procesul de dezvoltare a produselor se bazează pe liniile directoare ale Societății Științifice pentru Dezvoltarea Produselor (WiGeP) și este împărțit aproximativ în următoarele faze:
De asemenea, se remarcă faptul că procesul de dezvoltare a produsului este prea rar considerat ca făcând parte din ciclul de viață al produsului. Consecința: exploatarea, întreținerea și, nu în ultimul rând, eliminarea sau reutilizarea sau reciclarea produsului nu sunt luate suficient în considerare. Acest lucru favorizează, de asemenea, supraingineria. Un exemplu [3] din practică ilustrează consecințele: Un inginer a trebuit să optimizeze un concept de producție. Acesta era un proces complet automatizat în care o stație introduce bureți de scurgere într-un produs final. Acest proces nu necesită o forță deosebit de mare - este un proces clasic de pick-and-place. Cu toate acestea, potrivit inginerului, cadrul de bază, placa de jug și coloanele care susțin axa pneumatică au fost proiectate ca și cum buretele ar fi trebuit să fie presat cu 10 000 de newtoni. În opinia expertului, un design mai ușor și mai favorabil al mașinii ar fi fost suficient pentru cerințele clientului. Consecințele: Costuri suplimentare pentru materiale și proiectare. Valoare adăugată: niciuna.
Se poate presupune că dilema ar fi putut fi evitată printr-o comunicare mai bună. La urma urmei, dacă un produs dezvoltat îndeplinește de fapt toate cerințele clientului poate fi cuantificat cu precizie numai după vânzare și după o evaluare a cifrelor de vânzări și a marjelor de contribuție. Deși instrumentele software, analizele și ipotezele oferă sprijin în faza de planificare, nu există nicio certitudine până după punerea în funcțiune și succesul producției.
Aceasta este o linie fină pentru întreprinderi: ele nu trebuie nici să se dezvolte fără a lua în considerare nevoile clientului, nici să înceteze să încerce să își îmbunătățească tehnologiile.
În prezent, se recunoaște că este necesară o cunoaștere precisă a cerințelor clienților pentru a evita ingineria excesivă. Numai prin identificarea intereselor clientului se poate evita investirea de timp și resurse în dezvoltări greșite. Instrumentele de simulare sau așa-numitele analize comune pot fi de ajutor.
Studiile de caz [4] arată clar că un sistem inteligent de evaluare a cerințelor clienților este esențial pentru a contracara presiunea continuă asupra costurilor [5]. Pe baza acestui fapt, igus®, specialist în materiale plastice de mișcare, a efectuat o analiză internă pe piețele sale țintă, cu scopul de a se dezvolta și mai aproape de cerințele clienților și de a evita supraingineria. Beneficii pentru industrie: fie costurile scad, fie există mai multă tehnologie pentru același volum de investiții. Prin ajustarea parametrilor și înțelegerea nevoilor clienților și a cerințelor de reglementare, costul total de proprietate pentru clientul final este redus în cel mai bun caz.
Sondajul interindustrial realizat de managerii de dezvoltare a afacerilor și de produs ai specialistului în materiale plastice de mișcare arată care sunt factorii cei mai importanți pentru clienți atunci când achiziționează componente și mașini:
Factorii de decizie tehnică din toate sectoarele au pus accentul pe stabilitate și durata de viață. Cu toate acestea, inginerii intervievați din sectoarele utilajelor de construcții, feroviar și offshore nu erau conștienți de importanța stabilității și a duratei de viață. De exemplu, spațiul necesar instalării unei componente este mai degrabă neimportant, ceea ce este plauzibil având în vedere dimensiunea sistemului.
În ceea ce privește dezvoltarea zgomotului, inginerii din sectoarele tehnologiei medicale, auto și aerospațiale acordă o importanță deosebită perfecțiunii, în timp ce aceasta joacă un rol mai degrabă secundar pentru ceilalți respondenți. Industriile în care zgomotul este irelevant beneficiază de componente standard consacrate, cu un raport bun preț-performanță.
Același lucru este valabil și pentru greutate: în timp ce aceasta joacă un rol central pentru proiectanții din tehnologia aerospațială, este un factor secundar pentru inginerii din alte sectoare. Și în acest caz, clientul final poate reduce costurile de achiziție și poate contracara în mod conștient ingineria excesivă din partea igus®. Este uimitor faptul că, pentru aproape jumătate dintre întreprinderile analizate din cele 25 de industrii analizate, problema timpului de asamblare este mai puțin importantă, iar intervalele de întreținere joacă, de asemenea, un rol mai degrabă secundar.
Subiectul supraingineriei a ajuns în industrie. Instrumente precum analiza conjucturală sprijină clienții și furnizorii de servicii, deopotrivă, în parcurgerea liniei fine dintre perfecțiunea tehnică și producția rentabilă. Întreprinderile industriale și furnizorii pot supraviețui concurenței globale din ce în ce mai dure numai dacă se concentrează asupra competențelor lor de bază. Aceasta include, de asemenea, căutarea activă și evitarea ingineriei excesive.
Cu toate acestea, nu peste tot: în tehnologia medicală, de exemplu, multe produse/tehnologii sunt utilizate direct pe sau în oameni. Perfecțiunea, atenția la detalii și un pic mai multă siguranță au chiar prioritate aici. Aici experții din industrie apreciază cu adevărat supraingineria.[6]
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2] Werner Skolaut (ed.), Inginerie mecanică, Springer Verlag
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

▼Reducerea costurilor
Familia E2.1 este succesoarea familiei dovedite E2/000 e-chain®. Toate E2/000 e-chain® pot fi deschise în raza interioară sau exterioară. Există aplicații în care deschiderea și închiderea lanțului nu este necesară, iar banii pot fi acum economisiți. Familia E2.1 este disponibilă cu deschidere pe raza interioară și exterioară, precum și ca versiune fără deschidere. O mulțime de bani pot fi economisiți rapid cu aceleași dimensiuni.

▼Reducerea costurilor
Sistemul E4.1 este cea mai robustă și mai mare familie e-chain® din programul igus®. Acesta impresionează prin numeroasele trucuri de proiectare care se concentrează în principal pe stabilitate ridicată și modularitate. Familia E4.1L (L=lean) adoptă multe dintre aceste trucuri, dar seria este concepută pentru a fi mai ușor de asamblat, mai ușoară și la un preț mai atractiv.

▼Reduceți costurile
Diferitele cleme Robotics de la igus® pot fi utilizate pentru a fixa în siguranță lanțul de energie sau conducta de protecție la robot. O mulțime de bani pot fi economisiți rapid cu suporturi simple din plastic solid.

▼Reducerea costurilor
Sistemele de ghidare realizate din metal adăpostesc problemele cunoscute: coroziune, instalare complexă, greutate mare și costuri ridicate. Materialul canalului de ghidare Guidelite-plus-EG asigură o rezistență chimică ridicată, făcându-l ideal pentru utilizarea în galvanizare și producția de îngrășăminte. Datorită greutății sale reduse și a designului modular, instalarea este simplificată în mod semnificativ.

▼Reducerea costurilor
Cu ajutorul verificării prețurilor chainflex®, puteți găsi rapid cablul potrivit pentru nevoile dumneavoastră. Fiecare specificație electrică este disponibilă în 7 calități de cablu. Aveți de ales: preț avantajos sau cablul pentru cerințe tehnice ridicate. Datorită acestei game largi de cabluri, vă putem oferi economii mari de costuri pentru fiecare tip de cablu; de exemplu, un avantaj de preț de 64,7 % pentru cablul de control cu CF130.UL.D favorabil în loc de cablul PUR tipic (CF77.UL.D).

▼Reducerea costurilor
Datorită livrării noastre just-in-time, nu este nevoie să depozitați cabluri extrem de flexibile, conectorii corespunzători și orice alte accesorii. igus® furnizează sisteme readychain® preasamblate, personalizate pentru fiecare aplicație și care pot fi instalate la fața locului într-o etapă finală.
Cu readychain® primiți o soluție de sistem în care toate componentele utilizate sunt armonizate între ele. Fiecare sistem este testat pe standurile noastre de testare înainte de livrare.

▼Reducerea costurilor
Cu noi, puteți comanda sisteme întregi cu un singur număr de comandă și, de asemenea, puteți economisi timp prețios de asamblare.
O singură comandă, o singură factură, o singură livrare, un singur partener. În loc să achiziționați un număr mare de piese individuale de la diferiți furnizori, noi vă oferim totul dintr-o singură sursă. Ne ocupăm de achiziționarea pieselor individuale optime pentru dvs. la prețuri avantajoase și vă însoțim proiectul de la A la Z.

▼Reducerea costurilor
Întreținerea inteligentă în era Industriei 4.0: plasticul inteligent de la igus® poate crește fiabilitatea mașinilor, poate planifica cu precizie lucrările de întreținere și poate reduce astfel costurile.

▼Reducerea costurilor
Sistemele lanțului energetic nu transportă doar energie, date și media către mașini și sisteme. Ele influențează, de asemenea, costurile energetice ale acestora. Câtă forță de împingere-tragere, adică putere de acționare, este necesară pentru a deplasa un lanț energetic la o anumită viteză? Lanțurile energetice mai mici și mai ușoare cu stabilitate identică sau lanțurile energetice cu role pot ajuta în acest caz.

▼Reducerea costurilor
Mașinile trebuie să funcționeze în siguranță și fără defecțiuni. Acest lucru necesită un sistem fiabil de lanț energetic și cabluri. Serviciile de asamblare igus® evită timpii morți ai mașinilor.

Tehnologie ridicată și costuri reduse cu sistemul de lanț energetic
Moduri suplimentare de economisireÎn persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h