1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: RFM-0507-05
- Material: iglidur® R
- Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Material cu costuri reduse pentru producție în masă
iglidur® R | Material cu cost redus, coeficienți de frecare reduși
În dezvoltarea iglidur® R ca material pentru bucșe, performanța ridicată și prețul foarte mic au fost principalele obiective. Mai ales în funcționarea uscată, s-au dorit coeficienți de frecare și uzură reduși. Rulmenții simpli realizați din iglidur® R sunt susținuți de o combinație de lubrifianți solizi. Materialul fără PTFE și silicon atinge un coeficient de frecare extrem de scăzut în regim uscat și funcționează în mare măsură fără efecte de blocare-alunecare.
Aplicații tipice
Modelism
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
În dezvoltarea iglidur® R ca material pentru bucșe, performanța ridicată și prețul foarte mic au fost principalele obiective. Mai ales în funcționarea uscată, s-au dorit coeficienți de frecare și uzură reduși. Rulmenții simpli realizați din iglidur® R sunt susținuți de o combinație de lubrifianți solizi. Materialul fără PTFE și silicon atinge un coeficient de frecare extrem de scăzut în regim uscat și funcționează în mare măsură fără efecte de blocare-alunecare.
Aplicații tipice
Modelism
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?