Modificarea limbii :
14 componente de catalog | 0 componente personalizate
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiuni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Timp de livrare / Durata de viaţă igus-icon-arrow-table-sorting | Preț / buc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Turnare prin injecție | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Zile / 113.991 h | 0,88 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Zile / 123.720 h | 1,00 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Zile / 149.871 h | 1,01 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Zile / 188.913 h | 1,07 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Zile / 254.107 h | 1,39 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Zile / 15.416 h | 1,43 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Zile / 17.065 h | 1,65 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Zile / 290.205 h | 1,73 EUR | |||
| iglidur® J Turnare prin injecție | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Zile / 377.812 h | 1,92 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Zile / 20.672 h | 1,94 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Zile / 26.057 h | 2,03 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Zile / 35.050 h | 3,01 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Zile / 40.029 h | 4,68 EUR | |||
| iglidur® A500 Turnare prin injecție | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Zile / 52.112 h | 6,76 EUR | |||

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h