Cumpărați rulmenți cu flanșă preîncărcați, fără joc

Găsiți rapid și ușor lagărul igus pretensionat fără joc cu flanșă potrivit pentru aplicația dvs. în magazinul nostru online.

Introduceți dimensiuni, parametri de mediu și alți parametri ai aplicației în filtru: veți primi o prezentare generală a articolelor de catalog igus potrivite cu indicație imediată de preț.

Vă va fi afișată și durata de viaţă a lagărelor noastre durabile, fără joc și pretensionate cu flanșă, pe baza informațiilor dvs.

Alegeți din 9 oferte potrivite

9 componente de catalog | 0 componente personalizate

Ascundeți piesele speciale
iglidur® J
JVFM-0810-10
Turnare prin injecție
1,07 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
82.897 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1012-10
Turnare prin injecție
1,13 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
82.896 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
18,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1214-12
Turnare prin injecție
1,28 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
99.474 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
20,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1416-12
Turnare prin injecție
1,39 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
99.474 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
16,00
22,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1517-15
Turnare prin injecție
1,59 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
124.342 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15,00
17,00
23,00
15,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-09
Turnare prin injecție
1,61 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
74.605 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
9,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-11
Turnare prin injecție
1,61 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
91.184 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
11,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-18
Turnare prin injecție
1,71 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
149.209 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
18,00
1,00
iglidur® J
JVFM-2023-20
Turnare prin injecție
2,01 EUR / buc.
Timp de livrare:
2 Zile
Durata de viaţă:
165.787 h
Dimensiuni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
30,00
20,00
1,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță