iglidur® G, lagăr cu flanșă, mm - GFM

Clasicul universal cu un raport preț/performanță excelent

iglidur® G, lagăr cu flanșă, mm - GFM
iglidur® G, lagăr cu flanșă, mm - GFM drawing
1 din 2
iglidur® G, lagăr cu flanșă, mm - GFM
iglidur® G, lagăr cu flanșă, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GFM-0607-055
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5.5 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
Peste 250.000 de producători din întreaga lume se bazează pe lagăre din plastic iglidur® 100% fără lubrifiere și fără mentenanță. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | all-rounder
O gamă largă de cerințe diferite sunt acoperite de lagărele plane iglidur® G. Prin urmare, materialul este pe bună dreptate numit universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Performanțele sale sunt deosebit de bune în toate disciplinele tehnice și este un clasic all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.

Aplicații tipice

Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță