iglidur® W300, șaibă de împingere, mm - W300TM

Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii

iglidur® W300, șaibă de împingere, mm - W300TM
iglidur® W300, șaibă de împingere, mm - W300TM drawing
1 din 2
iglidur® W300, șaibă de împingere, mm - W300TM
iglidur® W300, șaibă de împingere, mm - W300TM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: WTM-0509-006
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Mai multe componentă iglidur® W300
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii
  • În special pentru durată lungă de viață
  • Coeficient de frecare mic
  • Rezistență foarte mare la uzură
iglidur® W300 | Clasicul cu viață lungă, foarte rezistent la uzură la (aproape) toate arborii
 
  • Peste 400 de dimensiuni disponibile din stoc
  • În special pentru durată lungă de viață
  • Coeficient de frecare mic
  • Rezistență foarte mare la uzură
  • Potrivit și pentru arbori moi
  • Rezistență la murdărie
  • Nu necesită lubrifiere și mentenanță
iglidur® W300 oferă o rezistență excelentă la uzură, chiar și în medii dure sau atunci când este utilizat cu arbori aspri. Acest material este cel mai tolerant la acești factori externi din toată gama iglidur®.
 
Domenii de aplicare tipice:
 
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria lemnului
Mașini unelte
 
Alte aplicații pot fi găsite aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o durata de viață extrem de lungă
  • Când este necesar un coeficient scăzut de frecare dinamică și o rezistență ridicată la uzură
  • Pentru utilizarea pe arbori din 304 oțel inoxidabil
  • Pentru medii dure și arbore rugoase
  • Rezistență la murdărie
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță