iglidur® X, șaibă, mm - XTM

Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static

iglidur® X, șaibă, mm - XTM
iglidur® X, șaibă, mm - XTM drawing
1 din 2
iglidur® X, șaibă, mm - XTM
iglidur® X, șaibă, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: XTM-0620-015
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Mai multe componentă iglidur® X
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static
  • Rezistență la temperatură de la -100 °C până la +250 °C la funcționare continuă
  • Îndeplinește cerințele de prevenire a incendiilor ale Federal Aviation Administration (FAA, Administrația Federală a Aviației) din SUA pentru interioarele de aeronave
  • Rezistență chimică universală
  • Rezistență mare la compresiune
iglidur® X | Specialistul în substanțe chimice și temperatură, până la 150 MPa static
 
  • Peste 250 de dimensiuni disponibile din stoc
  • Rezistență la temperatură de la -100 °C până la +250 °C la funcționare continuă
  • Rezistență chimică universală
  • Rezistență mare la compresiune
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Rezistență excelentă la uzură pe întreaga gamă de temperaturi
iglidur® X este definit de combinația sa de rezistență la temperaturi foarte înalte cu rezistență mare la compresiune, împreună cu o rezistență ridicată la produse chimice. iglidur® X este conceput pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur®.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini de plastic
Aviaţie
Cameră curată
 
Puteți găsi mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Pentru sarcini de presiune de până la 150 MPa
  • Pentru mișcări liniare cu arbori din oțel inoxidabil la temperaturi ridicate
  • Rezistență chimică universală
  • Rezistență la temperatură de la -100 °C la +250 °C în funcționare continuă (pe termen scurt până la +315 °C)
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Pentru rezistență ridicată la uzură pe întreaga gamă de temperaturi
Când nu se utilizează?Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță