1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: WTM-0509-006
- Material: iglidur® W300
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Mai multe componentă iglidur® W300
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii
- În special pentru durată lungă de viață
- Coeficient de frecare mic
- Rezistență foarte mare la uzură
iglidur® W300 | Clasicul cu viață lungă, foarte rezistent la uzură la (aproape) toate arborii
Domenii de aplicare tipice:
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria lemnului
Mașini unelte
Alte aplicații pot fi găsite aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Peste 400 de dimensiuni disponibile din stoc
- În special pentru durată lungă de viață
- Coeficient de frecare mic
- Rezistență foarte mare la uzură
- Potrivit și pentru arbori moi
- Rezistență la murdărie
- Nu necesită lubrifiere și mentenanță
Domenii de aplicare tipice:
automate de vânzare
Industria tipografică
Industria lemnului
Mașini unelte
Alte aplicații pot fi găsite aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?