1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A500TEM-05
- Material: iglidur® A500
- Forma: Arcuri cu disc
- Dimensiuni:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- iglidur® A500: Material de înaltă temperatură
- Compensarea jocului axial și a toleranțelor de fabricație
- Greutate redusă
iglidur® A500 | Cu viață lungă la temperaturi mai ridicate în sectorul alimentar
iglidur® A500 este aprobat pentru contact direct cu alimentele. Are o rezistență chimică excepțional de bună și este astfel potrivit pentru cele mai dificile aplicații din mediul mașinilor pentru industria alimentară. Deși iglidur® A500 este un material foarte moale, are și o rezistență excelentă la compresiune, chiar și la temperaturi ridicate.
Domenii de aplicare tipice
- Industria băuturilor
- Industria alimentară
- Tehnologia medicală
Când îl folosesc?
- Când este necesară conformitatea FDA
- Când este necesară o rezistență chimică foarte ridicată
- Când este necesară o bună rezistență la abraziune
- Pentru rezistența la temperatură de la -100°C la +250°C
Când nu ar trebui să-l folosesc?
- Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură
- Când rezistența la temperatură ridicată și la substanțe chimice nu este necesară
- Când este necesar un lagăr universal ieftin
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?