- Număr piesă: JTEM-20
- Material: iglidur® J
- Forma: Cumpărați arcuri disc
- Dimensiuni:
- d1 20.4 mm
- d2 40 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- iglidur® J: standard material for many applications
- Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
- Vibration dampening
Ce avantaje oferă arcurile discului iglidur® Polysorb?
Arcurile disc Polysorb sunt fabricate din materiale iglidur®, care au diverse avantaje:
- Fără lubrifiere și fără mentenanță datorită lubrifiantului solid conținut în material
- Rezistență la o gamă largă de produse chimice și medii
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rentabilitate
Când folosesc arcurile disc de Polysorb iglidur®?
- Dacă sunt necesare caracteristici de arcuri plate, care sunt posibile doar cu un efort considerabil pentru metal (versiuni cu fante)
- Atunci când se compensează jocul axial și toleranțele de fabricație
- Cu compensare a vibrațiilor
- Cu reducerea zgomotului
- Dacă se dorește un material antimagnetic
- Pentru izolație electrică și termică
Când nu utilizez arcuri disc iglidur® Polysorb?
- Când sunt necesare forțe de arc constante pe intervale largi de temperatură
- Dacă se doresc forțe mari ale arcului
Ce este un arc-disc?
Arcurile arc disc sunt discuri plate, conice, care pot fi deformate elastic. Ele sunt utilizate în proiecte care au o cursă scurtă a arcului. Datorită tipului lor în formă de placă, pot suporta sarcini mari și se deformează ușor. Sunt folosite atunci când trebuie să se exercite o forță mare pe o suprafață mică sau când este necesară o forță mare de arc cu o cursă mică de arc.
Funcțiile unui arc disc
Ele sunt o componentă integrantă a multor mașini și dispozitive. Joacă un rol crucial în absorbția și stocarea energiei mecanice. Când o forță acționează asupra arcului disc, aceasta se deformează și stochează energia sub formă de tensiune. Când rezistența slăbește, eliberează energia stocată și revine la forma sa originală. Poate fi folosită singură sau împreună cu alte arcuri disc prin suprapunere pentru a realiza caracteristica și forța de arc dorită.
Diferitele domenii de utilizare a arcurilor discului
Printre altele sunt utilizate arcuri disc. în industria auto, unde sunt utilizate în sistemele de ambreiaj și frână. În ingineria mecanică, de ex., acestea sunt utilizate în mașinile CNC și asigură o forță constantă pentru a fixa piesele de prelucrat în mandrină. De asemenea, sunt folosite în ingineria electrică. Aici sunt utilizate, de ex., în comutatoare și relee electrice.
Arcurile cu disc Polysorb iglidur respectă DIN 2093 și EN 16983
DIN 2093 a fost înlocuit cu un standard european EN 16983 cu conținut identic. Acest standard specifică cerințele de calitate și dimensiunile pentru arcurile disc. Arcurile cu disc iglidur Polysorb îndeplinesc standardul EN 16983 (fostul DIN 2093).