Cablu bus TPE | FireWire, conector A: pini Molex A cu clip, conector B: pini Molex A cu clip

Model eliminat treptat
MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Pentru aplicații cu portcabluri
• manta exterioară TPE
• Factor de îndoire 12,5xd
• Ecranare de pereche
• Rezistente la ulei și ignifuge
• Sunt garantate 10 milioane de curse duble
  • Garanție de până la 4 ani
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048620
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Drept la ambele capete
    igus-icon-info

    Această componentă este un model discontinuat.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definește lungimea cablului pe lungimea completă, incluzând conectorul sau asamblarea deschisă.  Lungimea maximă de transmisie: 10 m * igus® GmbH a reușit să implementeze cu succes aplicații pentru clienți cu lungime excedentă. Testează-ne! 

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță